(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
-40 to 50°C refrigerator thermometer

-40 to 50°C refrigerator thermometer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      907,401VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Temperature inside the refrigerator can be checked.
[Measurement Temperature Range (°C)]-40 to 50
[Temperature Minimum Display (°C)]-40

Part Number
EA722CB-10
EA722CB-10A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code

907,401 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340341098

1,048,456 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340424180

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Thermometer Cord Length(m) 0.7 Size(mm) 41(W)×144(H)
Accessories Holder With Magnet Measurement temperature range(°C) -40 to 50 Minimum temperature display(°C) -40