(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
8-63mm/8-50mm Parallel Set

8-63mm/8-50mm Parallel Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      17,533,820VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Wooden case
・N. of pcs…5
・Width…8 to 20
・Length…100 to 160
・Height…25 to 63

Part Number
EA720YZ-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

17,533,820 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Set contents Set of 5 8.0 × 25 × 100 mm10.0 × 32 × 100 mm12.0 × 40 × 100 mm16.0 × 50 × 160 mm20.0 × 63 × 160 mm 2 pieces of each size Specifications with wooden case JAN code 4548745365276

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA720YZ-3 in the 8-63mm/8-50mm Parallel Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA720YZ-3 trong chuỗi 8-63mm/8-50mm Parallel Set.