(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Material-Carbon tool steel
・Polishing
・Used to test a flatness, parallelism, etc.
・Length x Width x Height…1,000 x 12 x 60mm
・Straightness…12μm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA720YS-25 in the [I-Beam] High-class Straight Edge [A-Grade] EA720YS-25 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA720YS-25 trong chuỗi [I-Beam] High-class Straight Edge [A-Grade] EA720YS-25.