(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Silver Straight Ruler EA720YD-15

Silver Straight Ruler EA720YD-15
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      150,428VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・One division-0.5mm
・Stainless steel
・Product in conformity with JIS Standard
・Scale x Width x Thickness…150 x 15 x 0.5mm
・Specification…-

Part Number
EA720YD-15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

150,428 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA720YD-15 in the Silver Straight Ruler EA720YD-15 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA720YD-15 trong chuỗi Silver Straight Ruler EA720YD-15.