(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Fiberglass Tape] Tape Measure EA720JV-100

[Fiberglass Tape] Tape Measure EA720JV-100
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,299,782VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 21160. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・JIS top grade product
・Width-13mm
・Tape material-Fiberglass
・Double-colored and double-sided scale tape
・Tape length…100m

Part Number
EA720JV-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,299,782 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA720JV-100 in the [Fiberglass Tape] Tape Measure EA720JV-100 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA720JV-100 trong chuỗi [Fiberglass Tape] Tape Measure EA720JV-100.