(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・45°, 90° angle check
・For marking a material when making 45°joint
・Material-Aluminum
・Dim.-169 x 63 x 73mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA719JA-1 in the Square Timber Ruler EA719JA-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA719JA-1 trong chuỗi Square Timber Ruler EA719JA-1.