(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
For scribing and measuring circular workpieces and as a holder for cylindrical products.
[Materials]Cast iron
[Surface Treatment]Polishing finish
Width(mm) | 95 | Depth(mm) | 70 | Materials | Cast iron |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Pipe Size | ø 10 to 67mm | Surface Treatment | Polishing finish | Product type | V Block |