(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Digital Scale EA715CB-12A

Digital Scale EA715CB-12A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,129,057VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Function-Auto power off, net weight mode
・Power supply-C batteryx4 pcs(separately sold)
・Size-250(W)x260(D)x108(H)mm
・Tray Dim.-230×190mm
・Weight-2.5kg
・Drip-proof
・Gravity acceleration can be set to 16 areas.
・Weighing capacity-10kg
・Minimum scale-0.005kg

Part Number
EA715CB-12A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,129,057 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1