(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Test Lead Bar EA709S-1

Test Lead Bar EA709S-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      651,053VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・For old EA709D-10, -11
・Overall length-1m
・Plug dia.-Dia. 4mm
・Pin dia.-2mm

Part Number
EA709S-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

651,053 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1