(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Measurement function-DC/AC current
・Measurement range-DC current: 0 to100m/1,000mA,AC current: 0 to 100m/1,000mA/10
・Working circuit voltage-600VAC or lowe
・Power supply-AA battery x 3 pcs
・Dim.-Body: 78(W) x 32(D) x 155(H)mm,Clamp section: -1/19(W) x 28(D) x 113(H)mm,-2/59(W) x 23(D) x 158(H)mm
・With recorder output, with a carrying case
・DC minute electric current mA can be measured with the clamp sensor easily.
・Clamp ID…30mm
・Weight…100g