(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Digital Clamp Meter for Frequency Measurement EA708D-15

Digital Clamp Meter for Frequency Measurement EA708D-15
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,206,725VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・DC/AC voltage-400/600V
・AC current-40/400A
・Resistance-400Ω
・Frequency (voltage)-4k/40k/400k/4M/10MHz
・Frequency (current)-20 to 4k/10kHz
・Data hold function
・Continuity buzzer
・Clamp ID/opening dia.-25/29mm
・Power supply-AAA battery x 2 pcs
・Dim.-50(W) x 28(D) x 193(H)mm
・Weight-About 230g
・With a case
・With a test lead

Part Number
EA708D-15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,206,725 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA708D-15 in the Digital Clamp Meter for Frequency Measurement EA708D-15 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA708D-15 trong chuỗi Digital Clamp Meter for Frequency Measurement EA708D-15.