(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・True effective value can be measured
・DC voltage-110.00m/1.100/11.00/110.0/1,000V
・AC voltage-110.00m/1.100/11.00/110.0/1,000V
・DC current-110.00μ/1100.0μ/11.00m/110.0m/11A
・AC current-110.00μ/1100.0μ/11.00m/110.0m/11A
・Resistance-110.00/1.100k/11.00k/110.0k/1.100M/11.00M/110MΩ
・Capacitance-11.000n/110.00n/1.100μ/11.00μ/110.0μ/1.100m/11.00m/110mF
・Frequency-110.0/1100/11k/110k/1.1MHz
・Function-Diode check, continuity check, relative value measurement, data holdingauto power-off
・Power supply-AA battery x 2 pcs
・Dim.-82(W) x 44(D) x 166(H)mm
・Weight-360g
・Optical link USB interface(Cable and software are sold separately.)