(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pocket Digital Tester (Open Voltage Approx. 1.5 V) EA707D-33

Pocket Digital Tester (Open Voltage Approx. 1.5 V) EA707D-33
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,795,690VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・DC voltage-400m/4/40/400/500V
・AC voltage-4/40/400/500V
・Resistance-400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
・Continuatity check-Open voltage: about 0.4V(Buzzer sounds at less than about 10 to 120Ω.)
・Diode test-Open voltage: about 1.5V
・Dim.-57(W) x 18(D) x 115(H)mm
・Power supply-Solar cell + secondary cell
・Weight-85g

Part Number
EA707D-33
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,795,690 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1