(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Digital Multimeter, Slim Type

Digital Multimeter, Slim Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,516,042VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Slim type
・True effective value type
・DC voltage-600m/6/60/600V
・AC voltage-6/60/600V
・Resistance value-600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
・Frequency-99.99/999.9/9.999kHZ
・Capacitance-1μ/10μ/100μ/1m/10mF
・Conduction check, diode test, auto power save, etc.
・Power supply-AAA batteryx1 pc(included)
・Size-72(W)x38(D)x149(H)mm
・Weight-190g(including battery and case)
・With test lead , mobile case

Part Number
EA707A-41
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,516,042 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA707A-41 in the Digital Multimeter, Slim Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA707A-41 trong chuỗi Digital Multimeter, Slim Type.