(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Analog Multi-Meter EA707

Analog Multi-Meter EA707
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,010,861VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・DC voltage-0.3/3/12/30/120/300/600V
・AC voltage-12/30/120/300/600V
・DC current-60μ/30/300mA
・Resistance-3k/30k/300k/3MΩ
・Temperature scale--50 to 150℃
・Battery check-0.9 to 1.8V
・Power supply-AA cell battery x 2 pcs(included)
・Dim.-95(W) x 39(D) x 141(H)mm
・Weight-280g

Part Number
EA707
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,010,861 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA707 in the Analog Multi-Meter EA707 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA707 trong chuỗi Analog Multi-Meter EA707.