(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pyrometer EA701XE-2

Pyrometer EA701XE-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,422,977VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Measurement range: -40 to 450℃
・With automatic power-off function
・With automatic holding function
・Dim.-46(W) x 78(D) x 160(H)mm
・Weight-About 157g (including batteries)
・Emissivity-0.95, 0.90, 0.85
・Measurement accuracy--40 to -20: ±3℃-19.9 to 399℃: ±2%rdg or ±2℃400 to 450℃: ±2.5%rdg
・Power supply-9V battery x 1 pc
・With laser marker

Part Number
EA701XE-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,422,977 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA701XE-2 in the Pyrometer EA701XE-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA701XE-2 trong chuỗi Pyrometer EA701XE-2.