(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・With one point laser
・Measuring range: -30 to +400℃
・Accuracy ±1 digit/resolution- ±1.5℃ or ±1.5% of reading value (+0.1 to 400℃)
・Power supply-9V battery (included) x1 pc
・Dim.-190 x 75 x 38mm
・Weight-200g
・Emissivity-0.2 to 1.0(configurable)