(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・※…Sensor Probe Separately Sold(Select From EA701BA-11A to -17、EA701SF-1 to -4.)
・Sensor …KType Thermocouple (1ch)
・Measurement Range …-73.3 to 1371℃
・Resolution …0.1℃
・Accuracy …±(0.3%rdg+1)℃:0.1 to 1000.0℃、±(0.5%rdg+1):-50.0 to 0.0℃/1001 to 1300℃
・Function …Highest And Lowest Temperature Display 、Hold 、Average 、Auto Power Off 、Memory Function (150Point )、Auto Power Off Release
・Power Supply …AAA Battery ×6 Pcs (With )
・Size …72(W)×35(D)×151(H)mm
・Weight …240g
・Accessories …Indicator Vinyl Cover