(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
-50 to 650°C surface temperature sensor

-50 to 650°C surface temperature sensor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,810,581VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

ESCO thermometer/hygrometer -50 to 650°C surface temperature sensor.
[Measurement Temperature Range (°C)]-50 to 650
[Temperature Minimum Display (°C)]-50

Part Number
EA701CA-3
EA701CA-3B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code

2,810,581 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4518340741782

2,959,985 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340899087

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Thermometer Overall Length(mm) 180 Applications For EA701CA
Measurement temperature range(°C) -50 to 650 Minimum temperature display(°C) -50