(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ESCO thermometer/hygrometer surface sensor (with magnet).
[Temperature Minimum Display (°C)]-40
Part Number |
---|
EA701BG-11 |
EA701BG-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Measurement temperature range (°C) | JAN code |
---|---|---|---|---|---|---|
6,072,647 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | With fixed cable | 4518340676350 | ||
6,729,272 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | -40 to 400 (K Thermocouple) | 4518340676404 |
Loading...Tải…
Product Type | Thermometer | Accessories | With fixed cable | Minimum temperature display(°C) | -40 |