(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Measurement range: -33 to 180℃
・Resolution-0.2℃ (-9.8 to 180℃), 1℃ (at other range)
・Measurement accuracy-Larger value of ±2.5% or ±2.5℃ (0℃ or more)
・Emissivity-0.95 (fixed)
・Function-Auto power-off
・Power supply-LR44 x 2 pcs
・Dim.-20(W) x 17(D) x 85(H)mm
・Weight-23g (including batteries)
・Accessories-Strap, pen holder
・Compact and light weight design, convenient for carrying