(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Display, Measurement range: -55 to 220℃
・Displayed resolution-0.1℃ (-9.9 to 199.9℃), 1℃ at other range
・Measurement accuracy-±2% or ±2℃
・Rate of reaction-About 1 sec.
・Power supply-Lithium battery (CR2032) x 1 pc
・Dim.-39(W) x 19(D) x 77(H)mm
・Weight-32g