(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・for EA701BB-11~BB-13 Surface Sensor
・Measurement Range …-40~250℃
・Accuracy …±1.0℃(-40~100℃), ±1.6℃(100.1~150.0℃), ±2.8℃(150.1~199.9℃), ±2.8℃(200~220℃), ±3.2℃(221~240℃), ±4.2℃(241~250℃)
・Tip Dia. …16mm
・Weight …63g
・Code Length …1m
・Tip Material …SUS304