(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Sensor-Thermistor
・Measurement range--40 to 250℃
・Resolution-0.1℃(-19.9 to 199.9℃)、1℃(at other range)
・Accuracy-±0.2℃(-40 to 199.9℃)、 ±1.0℃(200 to 250℃)
・Water-proof-IPX6
・Function-Data holding、max/min value display、auto power off、proofreading mode
・Working tenperature-humidity-0 to 50℃、less than 70%RH (no freezing)
・Power supply-AAA battery x 2 pcs
・Dim.-70(W)×40(D)×175(H)mm
・Weight-150g
・Accessories-Temperature sensor(EA701BB-62)、wrist strap