(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Sensor-Type K
・Measurement range--40 to 200℃
・Resolution(body)-0.1℃(-199.9 to 199.9℃), 1℃(other)
・Accuracy(Body)--199.9 to -0.1℃:±(0.1%rdg+0.6℃), 0.0 to +100.0℃:±(0.1%rdg+0.3℃), +100.1 to +199.9℃:±(0.1%rdg+0.3℃), +200 to +1,370:±(0.2%rdg+0.5℃)
・Water-proof-Body : IP67 Compliance
・Function-Datahold, max. min. value display, auto power off
・Power supply-AAA batteryx4 pcs(included)
・Size-Body:70(W) x 40.5(D) x 180(H)mm, sensor:dia.7(tip) x 90 to 220mm, code length:1m
・Weight-200g
・Accessories-the expansion and contraction temperature sensor for air conditioning x 1pc, wrist strap