(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・For EA701AA-2, -10, AB-10, BC-16, -17
・Measurement range…-50 to 500℃
・Cable length…43cm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA701AB-3 in the K-Type Thermocouple Temperature Sensor EA701AB-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA701AB-3 trong chuỗi K-Type Thermocouple Temperature Sensor EA701AB-3.