(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Display range: -50 to 1,300℃
・Measurement range--50 to +200℃(Supplied sensor)
・Resolution-0.1℃ (at -50 to 199.9℃ range)
・Power supply-9V battery x 1 pc
・With highest, lowest reading memory display function
・Sensor-EA701AB-1 is supplied.
・Dim.-62(W) x 35(D) x 184(H)mm
・Weight-AA-2: 165g, AB-10: 175g
・Sensor probe is sold separately (Select from EA701AB-2, -3.)
・Temperature measurement channel…2 channels (switching, difference)