(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・K type thermocouple: EA701AB-1, -2, -3 (separately sold)
・Display range: -60 to +1,200℃
・Measurement range--50 to +200℃ (accessory sensor)
・Accuracy-±2.2℃ or ±0.75%rdg
・Resolution-0.1℃ (-50 to +199.9℃) 1℃ (other range)
・Power supply-CR2032 x 1 pc
・Weight-40g
・Dim.-Body: 42(W) x 21(D) x 78(H)mmAccessory sensor cable length: 1m