(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PS Resin Parts Tray Connection (Stackable)

PS Resin Parts Tray Connection (Stackable)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    383,936 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA661CM-4
EA661CM-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Inner Dimensions
(mm)
Size (mm)

383,936 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 275×215(183)×115mm 296×240×128(H)

452,458 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 190×320(285)×150mm 213×350×165(H)

Basic Specifications

  • Materials
    PS resin
  • Quantity
    1 pc.

Product Description

Suitable for storing parts such as tools, screws, and small accessories.
Also, for some sizes, it is possible to connect to each other on the back side, and items of the same size can be stacked together.

Part Number
EA661CM-4
EA661CM-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Inner Dimensions
(mm)
Size (mm)

383,936 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 275×215(183)×115mm 296×240×128(H)

452,458 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 190×320(285)×150mm 213×350×165(H)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1