(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Polypropylene Parts Tray (Stackable), EA947GA-81 to 83

Polypropylene Parts Tray (Stackable), EA947GA-81 to 83

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    144,103 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA661CA-11
EA661CA-15
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight
(g)
Inner Dimensions
(mm)
Outer Dimensions
(mm)

144,103 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60g 112(W)×115(D)×45/25(H) 125(W)×133(D)×50(H)

210,286 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 195g 112(W)×210(D)×95/55(H) 125(W)×228(D)×101(H)

Basic Specifications

  • Materials
    Polypropylene
  • Color
    Blue (dark blue)
  • Details 1
    Can be attached to EA661CB-1
  • Quantity
    1 pc.

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Polypropylene
・The tray can be attached to EA661CB-1.
・Stackable
・Dim. (mm)…125 x 133 x 50(H)
・Color…Blue

Part Number
EA661CA-11
EA661CA-15
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight
(g)
Inner Dimensions
(mm)
Outer Dimensions
(mm)

144,103 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60g 112(W)×115(D)×45/25(H) 125(W)×133(D)×50(H)

210,286 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 195g 112(W)×210(D)×95/55(H) 125(W)×228(D)×101(H)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1