(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Explosion-Proof] 11 Pcs Tool Set EA642XA-12

[Explosion-Proof] 11 Pcs Tool Set EA642XA-12

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 19755. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of EA642XA-12

Part Number
EA642XA-12
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

38,489,974 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Beryllium copper alloy, aluminum bronze
・165mm combination pliers
・250mm wire brush
・200mm scraper, blade length 30mm
・175mm knife, blade width 80mm
・255mm water pump pliers, max opening 45mm
・Screwdriver(+)#2, shaft length 150mm, total length 190mm
・Screwdriver(-)11mm, shaft length 150mm, total length 260mm
・510g hammer, length 318mm
・152mm adjustable wrench, max opening 24mm
・254mm adjustable wrench, max opening 33mm
・255mm adjustable pipe wrench,max opening 25mm
・Case

Specifications of EA642XA-12

Part Number
EA642XA-12
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

38,489,974 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1