(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EA642HC-6 |
EA642HC-8 |
EA642HC-15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Specification 1 |
---|---|---|---|---|---|
3,776,033 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ·Materials: Aluminum bronze·Maximum opening width: 24 mm·Total length: 152 mm·Weight: 100g·JAN: 4518340347175 | ||
4,304,925 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ·Materials: Aluminum bronze·Maximum opening width: 29 mm·Total length: 203 mm·Weight: 200g·JAN: 4518340347182 | ||
13,403,440 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ·Materials: Aluminum bronze·Maximum opening width: 43 mm; overall length: 381 mm·Weight: 1275 g·JAN: 4518340347212 |
【Product Specifications】
・Material-Aluminum bronze
・Max opening…29mm
・Overall length…203mm
Part Number |
---|
EA642HC-6 |
EA642HC-8 |
EA642HC-15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Specification 1 |
---|---|---|---|---|---|
3,776,033 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ·Materials: Aluminum bronze·Maximum opening width: 24 mm·Total length: 152 mm·Weight: 100g·JAN: 4518340347175 | ||
4,304,925 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ·Materials: Aluminum bronze·Maximum opening width: 29 mm·Total length: 203 mm·Weight: 200g·JAN: 4518340347182 | ||
13,403,440 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ·Materials: Aluminum bronze·Maximum opening width: 43 mm; overall length: 381 mm·Weight: 1275 g·JAN: 4518340347212 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.