(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
EA640XS-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
15,878,030 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・1000V Insulated.
・Case dim.…420x330x80(H)mm(resin case)
・Weight-3.3kg〈Set Details〉
・(3/8")200mm rachet handle
・(3/8")125mm extension bar
・(3/8")socket…8・10・12・13・14・17・19mm
・(+)Screw driver…#1・#2・#3
・(-)Screw driver…3.5・4.0・5.5mm
・Single open end wrench…8・10・12・13・14・17・19mm
Part Number |
---|
EA640XS-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
15,878,030 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.