(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Horizontal lever type
・Vertical lever lower part hold type
・Clamp-Polyethylene cap
・Material-Steel(nickel plating)
・Auto adjustment function that adjusts tightening automatically according to the workpiece size
・Clamping capacity(kg)-204
・Mounting fitting-23x38mm
・Length-167mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA639WB-1 in the 204 kg Toggle Clamp (Auto-Adjust), Material Steel (Nickel Plating) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA639WB-1 trong chuỗi 204 kg Toggle Clamp (Auto-Adjust), Material Steel (Nickel Plating).