(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
·ESCO Co., Ltd Clamping parts (for hand tightening), Toggle clamps.
Part Number |
---|
EA639SA-3 |
EA639SA-4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code | Weight | Size | Tightening capability | Handle Opening Angle | Mounting bracket | Bar Opening Angle | Mounting hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,587,812 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4548745178654 | 355g | 46×117.2×141(H)mm | 227 kg | 60° | 46×34.9mm | 100° | ⌀7.2 mm × 4 locations | ||
2,445,368 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4548745179446 | 635g | 64.3×139.5×206(H)mm | 340 kg | 58° | 64.3×49.2mm | 105° | ⌀8.7 mm × 4 locations |
Loading...Tải…
Type | Toggle clamp/supplies | Main unit material | Stainless steel | Model | Vertical lever/lower presser type |
---|---|---|---|---|---|
Toggle clamp unit/option | Unit | Toggle clamp direction | Top | Attachment | Flange base |
Clamp part | hex bolt head |