(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Side hold type
・Tightening capacity-680kg
・Stroke-60mm
・Dim. (width x length x height)-71 x 238 x 133mm
・Fitting-71 x 51mm
・Ductile steel base
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA639EC in the Toggle Clamp EA639EC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA639EC trong chuỗi Toggle Clamp EA639EC.