(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Clamp EA639EB

Toggle Clamp EA639EB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,099,962VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Side hold type
・Tightening capacity-364kg
・Stroke-41mm
・Dim. (width x length x height)-57 x 171 x 103mm
・Fitting-57 x 57mm

Part Number
EA639EB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,099,962 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA639EB in the Toggle Clamp EA639EB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA639EB trong chuỗi Toggle Clamp EA639EB.