(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
340 kg Toggle Clamp, Clamp Part: Hex Bolt Head (1/2"-12THD)

340 kg Toggle Clamp, Clamp Part: Hex Bolt Head (1/2"-12THD)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      855,780VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Horizontal lever lower part hold type
・Tightening capacity-340kg
・Clamp section-Hexagonal bolt head
・Dim.-19(W) x 75(L) x 215(H)mm
・Maximum opening width - 30mm.

Part Number
EA639DG
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

855,780 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA639DG in the 340 kg Toggle Clamp, Clamp Part: Hex Bolt Head (1/2"-12THD) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA639DG trong chuỗi 340 kg Toggle Clamp, Clamp Part: Hex Bolt Head (1/2"-12THD).