(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Vertical lever side mount type
・Tightening capacity-100kg
・Clamp section-Neoprene cap
・Dim.-30(W) x 70(L) x 117(H)mm
・Fitting-30 x 30mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA639CK in the Toggle Clamp EA639CK series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA639CK trong chuỗi Toggle Clamp EA639CK.