(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Horizontal lever lower part hold type
・Clamp section-Neoprene cap
・Capacity-CG: 340kg, CH: 400kg
・A…57
・B…262
・C…66
・D…47
・Fitting: E x F…57 x 58
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA639CG in the 340 kg Toggle Clamp, Horizontal Lever, Lower Part Clamping Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA639CG trong chuỗi 340 kg Toggle Clamp, Horizontal Lever, Lower Part Clamping Type.