(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Strap Snap (Stainless Steel)

Strap Snap (Stainless Steel)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    284,068 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA638FT-25
EA638FT-38
EA638FT-50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Strap width Overall Length

284,068 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25mm 64mm

334,815 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 38mm 70mm

355,900 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50mm 70mm

Basic Specifications

  • Materials
    SUS316
  • Working load
    58 kg
  • Size of Opening
    8mm

Product Description

ESCO strap snap (Stainless Steel)
[Working Load]58 kg
[Size of Opening]8 mm

Part Number
EA638FT-25
EA638FT-38
EA638FT-50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Strap width Overall Length

284,068 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25mm 64mm

334,815 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 38mm 70mm

355,900 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50mm 70mm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1