(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Eccentric lever]clamp jaw

[Eccentric lever]clamp jaw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,369,749VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Quenched steel
・T slot…12
・Screw…M10
・B…48
・L1…200

 
Part Number
EA637JD-12
EA637JD-14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code Compatible T-groove Compatible Screws

6,369,749 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 454874535795012M10

6,503,049 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 454874535796714M12

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clamp unit/supplies Main unit material hardened steel Clamp unit/option Unit
Clamp method Side cam fixed type B Size 48mm L1 Size 200mm