(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Centering Pad For Screw Jack EA637EP-3

Centering Pad For Screw Jack EA637EP-3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      553,994VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Quenched steel with polish finish
・Pad for mounting a jack
・Dim.-Dia. 36 x 8mm
・EA637EA-52 to -100 can be mounted on the pad.
・The pin for securing the pad is compatible with the jacks of EA637EA, EA637EB series.

Part Number
EA637EP-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

553,994 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637EP-3 in the Centering Pad For Screw Jack EA637EP-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA637EP-3 trong chuỗi Centering Pad For Screw Jack EA637EP-3.