(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Quenched steel with polish finish
・Pad for V-slot
・Dim.-Dia. 45 x 15mm
・Attachment for securing the jack of the EA637EA, EA637EB series
・Applicable pipe dia.-Dia. 10 to 50mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637EP-2 in the V Pad For Screw Jack EA637EP-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA637EP-2 trong chuỗi V Pad For Screw Jack EA637EP-2.