(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ESCO clamping parts (for hand tightening), set screw.
Materials: Hardening steel
Minimum order quantity: 1 pc.
Part Number |
---|
EA637CN-108 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall length (mm) | JAN code | Thread Length (mm) | Thread diameter | K Size | Weight | H Size | SW2 Size | SW1 Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,677,617 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 36.6 | 4548745357011 | 25 | M8 | ø 5.5mm | 25g | 11.6mm | 13mm | 13mm |
Loading...Tải…
Type | jig bolt | Materials | hardened steel |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637CN-108 in the Set screw series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA637CN-108 trong chuỗi Set screw.
Part Number |
---|
EA637CN-112 |
EA637CN-116 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall length (mm) | JAN code | Thread Length (mm) | Thread diameter | K Size | Weight | H Size | SW2 Size | SW1 Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,908,506 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 50.7 | 4548745357028 | 35 | M12 | ø 8.6mm | 55g | 15.7mm | 19mm | 17mm | ||
2,683,920 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 60.7 | 4548745357035 | 40 | M16 | ø 10.5mm | 115g | 20.7mm | 24mm | 24mm |