(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hook Sheave EA631GC-450

Hook Sheave EA631GC-450

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 19073. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
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
【Product Specifications】
・Roller width-127mm
・Tensile strength-17.7kN
・Hook opening-25mm
・Roller material-Aluminum
・Roller dia.…450mm
・Weight…11.3kg

Loading...Tải…

Close

Comparison list