(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rubber Strap

Rubber Strap

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    206,353 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA628WA-1
EA628WA-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length

206,353 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 610 mm (including hooks)

241,015 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 860 mm (including hooks)

Basic Specifications

  • Hook wire diameter
    4.5mm
  • Materials
    Synthetic rubber, Hook: Steel
  • Hook inner diameter
    23mm

Product Description

[Features]
·It is weather resistant and also has excellent corrosion resistance.
·Materials: Synthetic rubber

Part Number
EA628WA-1
EA628WA-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length

206,353 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 610 mm (including hooks)

241,015 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 860 mm (including hooks)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1