(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long Size Combination Spanner EA614C-30

Long Size Combination Spanner EA614C-30

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA614C-30

Part Number
EA614C-30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,137,871 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Chrome-vanadium steel
・12 point
・Mirror finish
・Dim.…30mm
・Length…423mm

Specifications of EA614C-30

Part Number
EA614C-30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,137,871 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1