(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
hook wrench (pin type)

hook wrench (pin type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    340,055 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA613XH-3
EA613XH-6
EA613XH-13
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
JAN code

340,055 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 110 4518340869677

414,146 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 170 4518340869707

836,036 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 280 4518340869776

Basic Specifications

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Special steel
・Nut OD(mm)…34 to 36
・Size(mm)…4
・Length(mm)…170

Part Number
EA613XH-3
EA613XH-6
EA613XH-13
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
JAN code

340,055 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 110 4518340869677

414,146 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 170 4518340869707

836,036 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 280 4518340869776

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1