(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Square chuck key T-type handle

Square chuck key T-type handle

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    1,195,128 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA613AP-10
EA613AP-12
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng JAN code

1,195,128 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340575523

1,317,706 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340575554

Basic Specifications

  • Ratchet mechanism
    NA
  • Swivel (flex)
    NA
  • Overall Length(mm)
    100
  • Single Product/Set Classification
    Single Item

Product Description

【Product Specifications】
・Sq. dim.…12mm
・Length…100mm

Part Number
EA613AP-10
EA613AP-12
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng JAN code

1,195,128 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340575523

1,317,706 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340575554

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1